Julkaise tuotteesi
Aether Atomic Round Pinhole Trim Downlight

Aether Atomic Round Pinhole Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 570lm
  • CBCP: 2105
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Powder coated stainless steel plate with injection molded polycarbonate internal bevel
  • Dramatic, lower illumination from a discreet 1/2” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Tekniset tiedot
  • Specifications

    Order Number: R1ARPT-BK

    ModelFinish
    R1ARPTBK - Black
    WT - White
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaether-atomic-round-pinhole-trim
  • TuoteperheAether Atomic
  • TuoteryhmäCeiling Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures