Julkaise tuotteesi
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1095lm
  • CBCP: 3375
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from 1” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Tekniset tiedot
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaether-atomic-round-trim
  • TuoteperheAether Atomic
  • TuoteryhmäCeiling Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures