Julkaise tuotteesi
FQ 2″ Downlight Trimmed Round

FQ 2″ Downlight Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. This series features superlative glare control with 80° shielding, 35° vertical tilt and 360° horizontal rotation, and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Tekniset tiedot
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FRDT

    927 – 2700K – 90

    1,870

    5,010

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZWT – Haze/White

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRDT-930-DB

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefq-2-downlight-trimmed-round
  • TuoteperheFQ
  • TuoteryhmäRecessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
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
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä