Julkaise tuotteesi
Stealth Framing Projector - Large Fixed

Stealth Framing Projector - Large Fixed

The sleek, stylish luminaire projects a square, rectangular or circular area of light with crisp lines to frame or highlight art objects, providing maximum visual impact. Like a quality camera lens, the innovative projector contains adjustable lenses as well as shims to frame a sharp accenting light the width and length of the object. It can zoom in for a closeup or zoom out to frame larger pieces of art.
Tekniset tiedot
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224-F (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224-F (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224-F (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelarge-fixed-stealth-framing-projector
  • TuoteperheStealth Framing Projector
  • TuoteryhmäTrack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 -kuvausProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProjectors
  • OmniClass-numero23-37 15 19
  • OmniClass-nimikeVideo Projectors