Julkaise tuotteesi
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

The LIGNE III features a specialized lens or polarized optical system combined with an optimized LED arrangement, delivering uniform wall illumination with no dark spots or glare. It offers high-efficiency heat dissipation, low energy consumption, and a soft anti-glare lighting effect. With a DC 48V input, fixtures can be connected end-to-end for continuous installation. Ideal for processed linear wall-washing applications in offices, exhibition halls, hotels, and commercial public areas
Tekniset tiedot
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteligne-iii-wall-washer-48
  • TuoteperheLIGNE III
  • TuoteryhmäLinear
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures