Julkaise tuotteesi
Swallow III High Power COB 41

Swallow III High Power COB 41

Designated for W three-circuit track systems, the Swallow III features a sleep, refined appearance with a die-cast aluminum housing and a concealed heat sink for a clean, modern look It utilizes a high-performance COB LED module, offering multiple standard CCT options and excellent color rendering A variety of beam angles are available, and interchangeable accessories can be easily replaced by hand to create different lighting effects
Tekniset tiedot
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-41 (120V)

    V – Very Narrow 9°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-41 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N41 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R41 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-41-S930WT
    MO-N41-M930BK

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteswallow-iii-high-power-cob-41
  • TuoteperheSWALLOW III HP
  • TuoteryhmäTrack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka