Julkaise tuotteesi
Swallow III High Power COB 42

Swallow III High Power COB 42

Designed for W three-circuit track systems, the Swallow III features a sleek, refined appearance with a die-cast aluminum housing and a concealed heat sink for a clean, modern look. It utilizes a high-performance COB LED module, offering multiple standard CCT options and excellent color rendering. A variety of beam angles are available, and interchangeable accessories can be easily replaced by hand to create different lighting effects.
Tekniset tiedot
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-42 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-42 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N42 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R42 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-42-S930WT
    MO-N42-M930BK

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteswallow-iii-high-power-cob-42
  • TuoteperheSWALLOW III HP
  • TuoteryhmäTrack
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-08-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures