Julkaise tuotteesi
Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Tube - 5" Single & Double Wall Light - 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LEDLumens: 800

Primary Number of Bulbs: 1

Socket: Integrated LED Module

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Tekniset tiedot
  • Additional DetailsFeatures:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2605 Single, 2604 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 33

    Glass Features: 3000K

    Material: Die-cast Aluminum

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetube-wall-light-3000K
  • TuoteperheTube
  • TuoteryhmäWall Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures