Julkaise tuotteesi
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    RAMPART 280 panels combine beauty with our strongest double wire panel. The welding of the wire interfaces are intended for intense security use and are made to resist the onslaught of even the most motivated trespassers.

    Tekniset tiedot
    • Recommended Application

      • Airports
      • Parking facilities
      • Commercial and industrial properties
      • High risk areas

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier.

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 280 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 0 GA (8 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterampart-280-double-welded-wire-fencing
    • TuoteperheWelded Wire
    • TuoteryhmäSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1230
    • Leveys (mm)2508
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat