Yksilöity viite: | 2s-clamp-m8 |
---|---|
Brändi: | Walraven |
Tuoteperhe: | Pipe Fixing |
Tuoteryhmä: | Standard Clamps |
Julkaisupäivä: | 2019-08-07 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Tuotteen url: | https://www.walraven.com/int/?pid=3942 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/2S%20Clamp%20(... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/walraven/product/2s-clamp-m8
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Netherlands |
Valmistettu: | Czech Republic |
BIMobject-luokka: | LVI - Asennusjärjestelmät |
---|---|
IFC-luokitus: | Mechanical Fastener |
KaikkiLuokat Numero: | 23-27 43 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®