Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

Yksilöity viite: bifix-g2-m8-10-bup1000
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Pipe Fixing
Tuoteryhmä: Standard Clamps
Julkaisupäivä: 2018-07-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 1,200N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 1,300N (Ø75-79mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 3,600N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty