Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)

Yksilöity viite: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Pipe Fixing
Tuoteryhmä: Standard Clamps
Julkaisupäivä: 2018-07-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®