Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

BIS Adjustable Support

Yksilöity viite: bis-adjustable-support
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Rail Systems
Tuoteryhmä: Wall & Floor Connections
Leveys (mm): 78
Korkeus (mm): 63
Syvyys (mm): 50
Julkaisupäivä: 2018-07-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: adjustable support with two holes Ø13mm and adjustable angle up to 90º for fixing to walls or fixing rails, especially for angled installations with bracings.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Max. allowed load (Fz): 5,000N (when used at an angle of 45° on wall or ceiling).


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Czech Republic
Nettopaino (kg): 0.414

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®