Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

BIS Aero®

Yksilöity viite: bis-aero
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Pipe Fixing
Tuoteryhmä: Standard Clamps
Julkaisupäivä: 2019-08-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Lining: noise insulating lining made of TPE rubber, black.
  • Ø ≥ 450mm locking: two hexagon head bolts with nut.
  • Ø ≥ 710mm without connection nut.
  • Connection size (G): M8; M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø80mm to Ø125mm); 720N (Ø140mm to Ø400mm); 1,150N (Ø450mm to Ø1,250mm). Calculated using specific statistical methods related to the breaking load, taking into account a deflection of 1.5mm or 2% of the maximum nominal clamp diameter.
  • ETIM Classification: EC010049.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Czech Republic

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports