Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

BIS RapidRail® Fixing Rail WM35

Yksilöity viite: bis-rapidrail-fixing-rail-wm35
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Rail Systems
Tuoteryhmä: Fixing Rail
Leveys (mm): 38
Korkeus (mm): 40
Julkaisupäivä: 2018-07-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM35 (38x40mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side. Unique perforation allows for hanging on both sides.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Netherlands

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®