Yksilöity viite: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
Brändi: | Walraven |
Tuoteperhe: | Rail Systems |
Tuoteryhmä: | Rail Connectors |
Julkaisupäivä: | 2018-07-20 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).
Tuotteen url: | https://www.walraven.com/en/?pid=3409 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20RapidStr... |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Materiaali pääasiassa: | Steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Netherlands |
Valmistettu: | Czech Republic |
BIMobject-luokka: | LVI - Asennusjärjestelmät |
---|---|
IFC-luokitus: | Mechanical Fastener |
KaikkiLuokat Numero: | 23-27 43 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®