Yksilöity viite: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Brändi: | Walraven |
Tuoteperhe: | Roof Support |
Tuoteryhmä: | Rooftop AC frames |
Julkaisupäivä: | 2018-07-20 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.
Tuotteen url: | https://www.walraven.com/en/?pid=1876 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Ursus%20... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=H4TpWfrGI78 |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Materiaali pääasiassa: | Rubber |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Steel |
Suunniteltu: | Netherlands |
Valmistettu: | Netherlands |
BIMobject-luokka: | LVI - Asennusjärjestelmät |
---|---|
IFC-luokitus: | Mechanical Fastener |
KaikkiLuokat Numero: | 23-27 43 13 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®