Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

BIS Wall Plate CO2 Welded

Yksilöity viite: bis-wall-plate-co2-welded
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Fasteners
Tuoteryhmä: Wall Plates
Leveys (mm): 38
Syvyys (mm): 145
Julkaisupäivä: 2019-12-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Netherlands

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Anchors & Fixings
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Nimi Arvo
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Steel

BIMobject®