Julkaise tuotteesi
KSB2 Clamp
Walraven
Arkistoitu

KSB2 Clamp

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Tekniset tiedot
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteksb2-clamp
  • TuoteperhePipe Fixing
  • TuoteryhmäStandard Clamps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusMekaaninen kiinnike
  • OmniClass-numero23-27 43 13
  • OmniClass-nimikeMechanical Pipe Supports