Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Maxx Cross Connector

Yksilöity viite: maxx-cross-connector
Brändi: Walraven
Tuoteperhe: Rail Systems
Tuoteryhmä: Rail Connectors
Leveys (mm): 95
Korkeus (mm): 106
Syvyys (mm): 257
Julkaisupäivä: 2018-07-20
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: connector IPCC100 for cross connecting profiles. Aid fabrication with Maxx Heavy Rail Profiles. Suitable for Maxx Profile IP100 (100x100mm).

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Turkey
Nettopaino (kg): 1.87

BIMobject-luokka: LVI - Asennusjärjestelmät
IFC-luokitus: Mechanical Fastener
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 13
KaikkiLuokat Otsikko: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®