Julkaise tuotteesi
Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-RS
Watts

Floor Drain with Rectangular Strainer - FD-100-RS

Watts Drainage Products FD-100-RS epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable rectangular heel proof nickel bronze strainer, and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rectangular strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1131
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains