Julkaise tuotteesi
Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS
Watts

Floor Drain with Angle Strainer - FD-200-AS

Watts Drainage Products FD-200-AS on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze angle strainer, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, angle strainer, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1137
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING