Julkaise tuotteesi
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Watts Drainage Products FD-1100-A epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable round heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1150
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains