Julkaise tuotteesi
Area Drain with 12 in. x 12 in. Fixed Top - FD-460-F
Watts

Area Drain with 12 in. x 12 in. Fixed Top - FD-460-F

Watts Drainage FD-460-F epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, weepholes, 12-3/4 in. x 12-3/4 in. (324 x 324mm) square fixed top with heel proof ductile iron grate, and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: anchor flange, cast iron, fixed top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1176
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains