Julkaise tuotteesi
Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F
Watts

Roof Drain with Deck Flange/Adj. Extension - RD-100-F

Watts Drainage RD-100-F epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, heavy gauge zinc plated steel deck flange with adjustable extension, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1229
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto