Julkaise tuotteesi
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Watts Drainage Products RD-200-R epoxy coated cast iron overflow roof drain with flashing clamp with integral 2 in. (51mm) high external water dam, self locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1235
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto