Julkaise tuotteesi
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-200-SO

    Series RD-200-SO epoxy coated cast iron side outlet roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1236
    • TuoteperheDrainage Solutions
    • TuoteryhmäRoof Drains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • UNSPSC-nimiRoofing drains
    • UNSPSC-koodi30151605
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
    • OmniClass-numero23-13 41 39
    • OmniClass-nimikeRoof Drains