Julkaise tuotteesi
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Tekniset tiedot
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1244
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat