Julkaise tuotteesi
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 / 5 tähteä4.3(15 arvostelua)
Watts Drainage Products RD-940 cast nickel bronze downspout nozzle with anchor flange, countersunk mounting holes, and IPS threaded (standard), no hub, or push-on connection.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1254
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäRoof Waste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat