Julkaise tuotteesi
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Watts Drainage Products WD-L Series PDI Certified recessed or floor mounted epoxy coated steel low-rough-in grease interceptor with gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable baffle assembly, deep seal trap with cleanout, external cast iron flow control fitting, and no hub (standard) connections.
Tekniset tiedot
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1261
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäGrease Interceptor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • UNSPSC-nimiSludge collectors
  • UNSPSC-koodi47101536
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass-numero23-39 33 17
  • OmniClass-nimikeOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat