Julkaise tuotteesi
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Watts

Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1

Series CA-431-1 floor mounted bi-level water cooler carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, universal steel hanger support plate, and plated hardware.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Epoxy coated steel construction
    • Universal hanger plates accommodate standard fixtures
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase


    Keywords: lavatory carrier, wall mounted, concealed arm, cast iron wall plate, steel back-up plates, cast iron arms, leveling screws, basin locking device, plated hardware, watts, drainage, drains, plumbing

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1345
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäFixture Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment