Julkaise tuotteesi
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves - B6000, B6001

Series B6000, B6001 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a blowout proof pressure retaining stem. The B6000, B6001's standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill and Uniseal seats and chrome plated brass ball provide lasting service. Model B6000 has threaded NPT end connections and Model B6001 has solder end connections. Pressure Rating: For 1/4 to 3 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3395
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäShutoff Valves > Ball Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings