Julkaise tuotteesi
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)

Series Figure 41 Steam Safety Relief Valves are ASME section VIII valves used for over-pressure protection of unfired pressure vessels, steam pressure reducing valve stations, and other steam service equipment with operating pressures from 5 to 250psi (.34 to 17.2 bar). Series Figure 41 is a high capacity safety relief valve with a top guide and full nozzle. It consists of a bronze body (sizes 1/2 to 2 1/2 in.) with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connections, or a cast iron body (sizes 1 1/2 to 6 in.) construction with flanged connections. ASME, Section VIII rated.

Tekniset tiedot
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3434
  • TuoteperheWater Safety & Flow Control
  • TuoteryhmäRelief Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings