Julkaise tuotteesi
Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Quick-Connect male connectors - polysulfone.


3501B-0806 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-1006 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MGHT
3501B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. MPT

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3612
  • TuoteperheQuick-Connect Solutions
  • TuoteryhmäConnectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiHardware and fittings
  • UNSPSC-koodi401417
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings