Julkaise tuotteesi
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

3.8 / 5 tähteä3.8(11 arvostelua)
Series LF777, LFS777 Wye-Pattern Lead Free* cast copper silicon alloy Strainers are designed to protect system components from dirt, rust and other damaging debris in the piping system. This series features a solid retainer cap with gasket. The LF777 and LFS777 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Tekniset tiedot
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7756
  • TuoteperheBackflow Prevention
  • TuoteryhmäNon-Return Valves for Liquid Services
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit