Julkaise tuotteesi
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Series LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End are used in commercial and industrial wash down applications which require a 3/4 in. (20mm) hose connection. These valves feature a bottom loaded blowout-proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer and adjustable stem packing, chrome plated brass ball with brass cap and white polypropylene tether (chain). Model LFFBV-3C-CC threded end connections. Model LFFBVS-3C-CC has solder end connections. Pressure Rating: 600psi (41 bar) WOG, non-shock.
Tekniset tiedot
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7844
  • TuoteperheWater Safety & Flow Control
  • TuoteryhmäValves for Liquid Services
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka