Julkaise tuotteesi
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Watts Drainage TD-300 Elevator Channel Drain with 11-3/4" (298) wide x (specify) long 12 ga. type 304 stainless steel body, heel proof and ADA compliant load class B stainless steel grating with grate open area of 65 sq. in. per foot is secured with vandal-proof stainless steel screws, and 4" (110) no hub center outlet. Complies with 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4, and SFFC Section 511.1.4 for a flow rate of 100 GPM.

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8291
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäWaste Water Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSubdrainage
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat