Julkaise tuotteesi
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Watts Drainage HY-420 non-freeze key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 in.(19mm) hose connection, 3/4 in.19mm) female x 1 in.(25mm) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze wall casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Tekniset tiedot
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHY-420
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäFixtures for Liquids
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat