Julkaise tuotteesi
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Series LC-25 reverse osmosis system delivers water filtration for whole home or light commercial use with low energy consumption. This filtration system is available in two models. One capable of processing up to 200 gallons a day, the other up to 300 gallons a day. Built on a compact wall-mount bracket, each model can handle a variety of applications including scale-free boiler systems, humidifiers, steam showers, sterilizers, greenhouse irrigation, residential drinking and cooking, as well as protection for dish and laundry washers, ice makers, and coffee machines.

    The standard system comes equipped with a high-flow booster pump, fiberglass membrane housing with ultra-low energy membrane elements, sediment prefilter, carbon block pre- and post-filters, inlet isolation solenoid valve, tank high-pressure switch, multiple pressure gauges (feed, pre-filter, and permeate), permeate TDS monitor, and auto-flush timer valve. For added flexibility, the wall-mount bracket can be converted into a floor-standing unit with an optional support leg accessory.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TuoteryhmäFiltration Solutions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-11-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_45
    • Uniclass 2015 -kuvausWater filtration and treatment products
    • OmniClass-numero23-39 41 11
    • OmniClass-nimikeFiltration Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä