Julkaise tuotteesi
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Series CSM-82-F Static Balancing Valves are designed for application on medium to high volume flow rate HVAC units.

The CSM-82-F’s angled globe design allows for precise control of flow for effective system balancing.

CSM-82-F’s unique cylindrical plug design provides full flow with minimal pressure drops and low operating torque. Ergonomically friendly handwheel makes setting or closing the valve simple.

Series CSM-82-F valves feature easily accessible pressure monitoring ports with drip caps to facilitate system balancing and flow measurement. These valves also provide positive shutoff, eliminating the need for a separate service valve.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebalancing-valves-csm-82-f
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäHydronic & Steam Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
  • Uniclass 2015 -kuvausValve products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves