Julkaise tuotteesi
Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG
Watts

Floor Drain with Oval Funnel - FD-100-C-EG

Watts Drainage Products FD-100-C-EG epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible membrane clamp with primary and secondary weepholes, 5 in. (127) diameter 1/4 in. (6) thick adjustable nickel bronze strainer, 4 in. x 9 in. (102 x 229) oval cast iron (standard) funnel, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, oval funnel, epoxy coated cast iron

    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Adjustable and heel proof nickel bronze strainer helps provide a secure surface
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFD-100-C-EG-Floor-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains