Julkaise tuotteesi
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGRD-610-Roof-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 -kuvausPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass-numero23-11 21 21 17
  • OmniClass-nimikeCleanouts
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING