Julkaise tuotteesi
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Series GRD-620 epoxy coated cast iron green roof plaza area drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, 15-5/8 in. x 15-5/8 in. (397mm x 397mm) square nickel bronze promenade top with heel-proof grate, and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGreen-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures