Julkaise tuotteesi
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Series HY-450 moderate climate narrow wall hydrant is a concealed anti-siphon unit with a nickel bronze box, chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 inch hose connection, 360 degree swivel pipe connection with 3/4 inch (19mm) female / 1 inch (25mm) male threads. It has a bronze head, seat casting, and internal working parts and loose key. Complies with ASSE 1019-2004. UPC/IAPMO Listed. Maximum operating pressure is 125 psi.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHY-450
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäFixtures for Liquids
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiHydrants
  • UNSPSC-koodi40141726
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-numero23-27 43 00
  • OmniClass-nimikePipe Fittings
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings