Julkaise tuotteesi
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Tekniset tiedot
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMS-950-funnel-adaptor
    • TuoteperheDrainage Solutions
    • TuoteryhmäDrainage Specialties
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Toissijainen materiaaliBronze
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
    • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUtility Area Drains
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING