Julkaise tuotteesi
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Watts QT-121-BF single vertical water closet carrier for floor mounted back outlet bowl with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings, and adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts.
    Tekniset tiedot
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteqt-121-bf-closet-carrier
    • TuoteperheDrainage Products
    • TuoteryhmäSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
    • OmniClass-numero23-31 00 00
    • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING