Julkaise tuotteesi
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Tekniset tiedot
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
    • TuoteryhmäConnections > Aqualock
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-06
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)3
    • Syvyys (mm)3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • UNSPSC-nimiHardware and fittings
    • UNSPSC-koodi401417
    • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings