Julkaise tuotteesi
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    Tekniset tiedot
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRA-RainAid-Tank-Valve
    • TuoteperheWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • TuoteryhmäRainwater Harvesting
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-06
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage valves
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClass-numero23-27 31 00
    • OmniClass-nimikeValves