Julkaise tuotteesi
IRMA Roof Drain - RD-300-85
Watts

IRMA Roof Drain - RD-300-85

Series RD-300-85 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp, 4 in (102mm) stainless steel perforated extension, self-locking poly dome (standard), and no hub (standard) outlet.

Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRD-300-85-Roof-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures