Julkaise tuotteesi
Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT
Watts

Dual Outlet Roof Drain/Overflow - RD-700-CT

Series RD-700-CT epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow combination with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2 in. (102mm) high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlets.

Tekniset tiedot
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRD-700-CT-Roof-Drain
  • TuoteperheDrainage Solutions
  • TuoteryhmäRoof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_98_35
  • Uniclass 2015 -kuvausGreen roof drainage outlets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING